San - Antimicrobial
Leve a camma
Leve a camma e maniglie a leva in SUPER-tecnopolimero o metallo con inserti in acciaio INOX, per un rapido serraggio.
Leve a camma, anche regolabili, realizzate in SUPER-tecnopolimero con inserti in acciaio INOX per permettere un rapido ed efficace serraggio. La leva con sistema di regolazione è disponibile con una speciale ghiera zigrinata che permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare la leva nella posizione desiderata. La leggera curvatura della leva di serraggio e la particolare geometria dell'estremità terminale, oltre a conferire eleganza al design, agevolano una presa ergonomica, sicura e confortevole.
Una volta che la leva è avvitata sull'applicazione, premendo la leva verso il basso, viene applicata una forza di bloccaggio, mentre rilasciandola tale forza viene rilasciata, consentendo al pezzo in lavorazione di essere rimosso. Elesa offre leve a camma anche in lega di zinco, acciaio, acciaio INOX o una combinazione di questi.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche le leve a camma Ganter.