San - Antimicrobial
Maniglie a T
Maniglie a T in Duroplasto, tecnopolimero o alluminio. Maniglie a T di sicurezza con disimpegno dall’elemento di serraggio.
Maniglie a T disponibili in Duroplasto con finitura lucida, tecnopolimero o alluminio. Citiamo tra queste, le maniglie a T di sicurezza serie L.652-S con la scritta "PUSH" tampografata sulla leva. Si caratterizzano per il particolare meccanismo che permette alla maniglia di essere disimpegnata dall'elemento di serraggio consentendo alla maniglia stessa di essere libera di ruotare senza compromettere il serraggio o lo svitamento in caso di urti accidentali. Il serraggio o lo svitamento avvengono premendo e ruotando la maniglia tramite l'innesto dell'elemento di serraggio con il corpo della maniglia.
La maniglia a T a ripresa L.652-X in tecnopolimero con calottina centrale in colore nero è costituita da un elemento di serraggio con innesto dentato e perno di ritegno in tecnopolimero, molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302. Particolarmente indicata quando l'operatore si trova ad effettuare il serraggio in condizioni che rendono difficile la rotazione completa della maniglia o quando l'angolo di manovra è limitato per ragioni di ingombro.