San - Antimicrobial
Metal Detectable
TECNOPOLIMERO RAL 5001 “BLU VERDASTRO” CON ADDITIVO RILEVABILE
Componenti standard con inserti in acciaio INOX AISI 304, realizzati in tecnopolimero, colore “Blu verdastro” RAL 5001, materiale idoneo al contatto con i cibi (FDA CFR.21 e EU 10/2011). Lo speciale additivo presente nella massa del materiale plastico permette la rilevazione di particelle cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector. Inoltre, la specificità e l’unicità del colore, naturalmente assente nell’ambiente in cui questi componenti trovano applicazione, permette anche una rilevazione visiva di parti a contatto con alimenti. Queste caratteristiche contribuiscono ad aumentare i livelli di sicurezza nei processi di produzione alimentare nel pieno rispetto delle normative internazionali.
La conformità alle normative FDA permette inoltre un elevato livello di prevenzione contro i rischi di contaminazione del prodotto alimentare.
- Macchine per l’industria alimentare
- Attrezzature farmaceutiche