San - Antimicrobial
Manopole di regolazione
Manopole in plastica o alluminio, con o senza flangia, con indici o graduazioni. Manopole zigrinate o scanalate, bugnate o a lobi.
Manopole in plastica o manopole alluminio, con o senza flangia, disponibili con indici o graduazioni. Le manopole di regolazione sono disponibili nelle esecuzioni standard zigrinate o scanalate, bugnate o a lobi. La serie di manopole zigrinate dal design originale Elesa è stata premiata dalla giuria internazionale IF Design Award.
Diverse le tipologie di montaggio proposte, mediante linguetta o con spina elastica. Le manopole di precisione sono impiegate per effettuare regolazioni di alberi di macchine in entrambi i sensi di rotazione. Le manopole ergonomiche della linea Soft EGK. sono rivestite di elastomero termoplastico soft touch e rendono massima la presa nelle manovre a scatto, anche in presenza di oli, grasso o sudore della mano.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di manopole Ganter.