San - Antimicrobial
Maniglie e leve di serraggio
Maniglie a ripresa indicate quando l'angolo di manovra è limitato. Anche con meccanismo di sicurezza e pulsante nei colori Elecolors.
Le maniglie a ripresa sono particolarmente indicate quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro per manovre di serraggio ripetitive.
I principali componenti, disponibili in diverse combinazioni di materiali di produzione, sono:
- la leva di serraggio
- l'elemento interno
- il pulsante di ripresa
- il punto di appoggio del pollice della mano dell'operatore per il sollevamento della leva
Questi componenti danno origine alla ricca gamma Elesa di maniglie di serraggio.
Le serie della linea Ergostyle® presentano un pulsante disponibile nei sette colori Elecolors®. Per un migliore abbinamento con la macchina su cui viene installata per la differenziazione delle diverse funzioni.
Si aggiungono alla famiglia anche le maniglie a ripresa di sicurezza che presentano la leva di serraggio normalmente disimpegnata dall'elemento interno. Il serraggio, contrariamente alla versione normale, avviene premendo sulla leva; al rilascio, dopo la rotazione, la leva ritorna in posizione di riposo girando in folle. In caso di urti accidentali può ruotare senza compromettere il serraggio.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche le maniglie a ripresa Ganter.