San - Antimicrobial
Attuatori lineari e accessori
Attuatori lineari quadri o tondi e accessori.
Gli attuatori lineari, realizzati in acciaio, sono ideali per applicazioni in diversi settori: dall'automotive all'industria alimentare e medicale, ma anche per macchinari agricoli ed edili.
Il montaggio degli attuatori lineari può essere effettuato utilizzando le diverse tipologie di morsetti di collegamento.
Per misurare il movimento e stabilire la posizione dei cursori, Elesa offre gli indicatori di posizione digitali DD52R e DD51.
A richiesta possono essere fornite lunghezze diverse dagli standard, tubo guida in acciaio INOX o completo di graduazioni di precisione incise a laser. Completano la gamma i morsetti di collegamento per gli attuatori lineari disponibili in alluminio con rivestimento in resina epossidica, color nero oppure in acciaio INOX. Mediante il serraggio del foro guida si può regolare il posizionamento dell'attuatore e si può bloccare il cursore dopo averne impostato la posizione definitiva.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Attuatori lineari in lunghezze diverse
- Attuatori lineari con tubo guida in acciaio INOX AISI 304
- Attuatori lineari con due viti senza fine separate
- Attuatori lineari con vite senza fine sporgente su entrambe le estremità
- Tubi guida con graduazioni di precisione incise a laser
Oltre agli attuatori lineari tondi, completano la gamma Elesa anche quelli quadri e gli attuatori lineari Ganter.