San - Antimicrobial
Manopole
Manopole filettate o lisce in diversi materiali. Manopole in acciaio INOX per la massima pulibilità e resistenza alla corrosione.
Nel gruppo delle impugnature si trovano anche le manopole Elesa. Disponibili in diverse forme e materiali, per spingere, tirare, serrare, allentare. Le manopole Elesa sono ampiamente utilizzate in varie applicazioni, dai macchinari industriali alle attrezzature per illuminazione, dalle macchine movimento terra alle macchine per il packaging. Diversi i materiali di costruzione per rispondere alle esigenze di tutti gli ambiti applicativi: manopole in acciaio INOX per la massima pulibilità e resistenza alla corrosione, manopole in acciaio, manopole in Duroplasto, manopole in tecnopolimero e manopole in bakelite.
Le manopole sono installate tramite una vite o con inserti filettati in un'ampia gamma di dimensioni. Anche senza filettatura per montaggio su aste lisce.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di manopole Ganter.