San - Antimicrobial
Tappi di chiusura
Tappi di chiusura, di carico e scarico in tecnopolimero, acciaio zincato o alluminio e anche magnetici. Anche per ambienti ATEX.
Una selezione di tappi di chiusura e tappi filettati, tappi di carico e tappi di scarico in tecnopolimero, acciaio zincato o alluminio con guarnizione di tenuta OR oppure rondella piana in gomma sintetica NBR. Questi accessori oleodinamici sono ideali per applicazioni su serbatoi, centrali oleodinamiche e organi di trasmissione.
I tappi di chiusura e tappi di carico sono disponibili anche con astina di livello fornita anche in lunghezze non standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN. Inoltre, nella gamma sono disponibili anche tappi progettati e prodotti in conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE. Questi componenti trovano impiego su macchine e attrezzature utilizzate in ambienti sottoposti a rischio di esplosione.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei tappi di chiusura Ganter.