San - Antimicrobial
Indicatori di posizione elettronici
Indicatori di posizione elettronici per posizionamento assoluto o incrementale. Visiera in tecnopolimero protegge il display LCD da urti.
Gli indicatori di posizione elettronici (due le dimensioni disponibili), alimentati a batteria interna, permettono una lettura del posizionamento assoluto o incrementale di un organo di macchina. Grazie alle funzioni disponibili e ai parametri programmabili, un unico articolo può essere utilizzato per molteplici applicazioni che richiedono diversi passi dell'albero di comando, sensi di rotazione, unità di misura.
Il display degli indicatori di posizione elettronici garantisce un'ottima leggibilità anche a distanza e da diversi angoli di osservazione. La visiera in tecnopolimero trasparente protegge il display LCD da urti accidentali. L'elevato grado di protezione, IP65 o IP67, rende l'indicatore idoneo ad applicazioni che richiedono frequenti lavaggi, anche con intensi getti d'acqua. Nella gamma di indicatori di posizione digitali elettronici anche il nuovo indicatore con trasmissione dati via radiofrequenza. Gli indicatori di posizione (brevetto Elesa) sono collegati in rete all'unità di controllo tramite radiofrequenza, in modo che non siano necessari cavi di collegamento, per un'installazione facile e veloce. La posizione corrente e la posizione target, da e verso l'unità di controllo, sono trasmesse via radiofrequenza facilitando il set-up della macchina.