San - Antimicrobial
Maniglie con interruttore elettrico
Tra le numerose maniglie Elesa sono disponibili anche le maniglie con azionamento elettrico.
Tra le numerose maniglie Elesa sono disponibili anche le maniglie con azionamento elettrico. Le maniglie elettriche, in Tecnopolimero a base poliammidica (PA), sono ideali per il montaggio su portelli di macchine o protezioni, una combinazione ideale tra ergonomia, funzionalità, compattezza e sicurezza.
Le maniglie con funzione elettrica sono disoponibili nella versione tubolare e a ponte.
Il dispositivo di alcune maniglie funzionali è composto da un contatto normalmente aperto (NO) più un contatto normalmente chiuso (NC).
Premendo il pulsante l'operatore richiede, attraverso una logica esterna (PLC), di accedere all'interno della zona protetta.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di maniglie con interruttore elettrico Rohde.