San - Antimicrobial
Terminali e connettori per tubi
Terminali di sostegno quadrati o tondi in tecnopolimero. Disponibili a una, due, tre dimensioni anche angolo regolabile.
Terminali per tubi quadrati o tondi in tecnopolimero con inserto filettato in acciaio, destinati all'assemblaggio su profilati metallici per il sostegno di strutture in diversi settori di applicazione per carichi medi e pesanti.
Nella gamma si trovano anche terminali di sostegno completamente realizzati in tecnopolimero per il sostegno di carichi leggeri facili da montare senza l'uso di viti o altri elementi di fissaggio tra cui citiamo quelli ad espansione per tubi quadri, che grazie alla forma rastremata delle cavità, esercitano una pressione sulle pareti interne del tubo, garantendo la resistenza a trazione della connessione. Per la connessione di profilati sono disponibili connettori per tubi a una, due o tre dimensioni anche con angolo regolabile, in tecnopolimero nero oppure grigio. Il montaggio di tutti i connettori per tubi quadri ELESA può essere eseguito semplicemente forzando il connettore all'interno del profilato, senza necessità di viti o altri elementi di fissaggio.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei terminali e connettori per tubi quadrati Ganter.