San - Antimicrobial
Magneti a U e per profilati
Magneti a U in alluminio, nickel, cobalto per temperature fino a 350°C. Prestazioni elevate e dimensioni molto contenute.
Magneti a U
I magneti a U in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), garantiscono resistenza ad elevate temperature. I magneti a U, della linea di magneti industriali Elesa, sono dei sistemi magnetici non-schermati prodotti di fusione con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
La superficie d'attrazione è divisa in due parti.
Per garantire che la forza d'attrazione indicata non venga alterata, le viti di fissaggio dovranno essere in materiale non magnetico.
Per facilitare la gestione dei magneti ed evitare la loro smagnetizzazione, i magneti a U sono forniti con una placchetta di metallo applicata sulla superficie d'attrazione.
Magneti per profilati
I magneti per profilati con corpo di contenimento in tecnopolimero a base poliammidica, colore nero e finitura mat, con vite e piastrina di pressione in acciaio zincato sono ideali per fissare facilmente porte, coperture o anche attrezzi ai profilati di alluminio.
Gli elementi elastici laterali consentono l’inserimento del magnete in un qualsiasi punto nella cava del profilato.
Grazie alla vite di pressione se ne ottiene il fissaggio, impedendone lo scorrimento.