San - Antimicrobial
Viti con magnete
Viti con magnete in neodimio, ferro, boro per temperature fino a 80°C. Fissaggio o mantenimento in posizione di parti in lavorazione.
Elesa offre nella sua vasta gamma di magneti permanenti, noti anche come calamite industriali, anche le viti con magneti della linea Ganter.
Le viti di regolazione e di pressione sono generalmente utilizzate per il mantenimento in posizione delle parti metalliche da lavorare. Il controdado può essere impiegato per il fissaggio di sicurezza della vite dopo il posizionamento.
Le viti con magneti sono disponibili in acciaio zincato, classe 5.8.
Le viti con magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB) resistono ad alte temperature.