San - Antimicrobial
Portaventose
Portaventose Elesa per il fissaggio dei componenti per il vuoto.
I portaventose sono steli metallici (ottone, ottone nichelato, alluminio, inox) per il fissaggio dei diversi componenti per il vuoto che trovate in gamma, disponibili con raccordi filettati per consentire la piena compatibilità con tutte le tipologie di ventose.
Il particolare design a sezione esagonale dei porta-ventosa anti-rotativi, la relativa bussola di guida in acciaio con foro esagonale impedisce al gambo di ruotare sul proprio asse e, di conseguenza, impedisce la rotazione anche alla ventosa con supporto.
I differenti posizionamenti dei raccordi per il tubo del vuoto, assiale, radiale con raccordo a L o a T permette di trovare sempre la soluzione ideale per i produttori di automatismi industriali.