San - Antimicrobial
Elementi di regolazione con blocco
Elementi di regolazione con blocco per effettuare regolazioni di alberi di macchine in senso orario o antiorario e per fissare l'albero.
Elementi di regolazione con blocco in due diverse combinazioni di materiali: alluminio e acciaio / acciaio e acciaio INOX. Gli elementi di regolazione continua e blocco GN 700 solo impiegati per effettuare regolazioni di alberi di macchine in entrambi i sensi di rotazione, orario ed antiorario, e per mantenere l'albero nella posizione prescelta anche se sottoposto a vibrazioni o coppie che tendano a farlo ruotare.
Il sistema di bloccaggio previene quindi movimenti incontrollati dell'albero e costituisce un fattore di sicurezza. Il sistema di bloccaggio degli elementi di regolazione con blocco opera sul principio della ruota libera bidirezionale con blocco, permettendo la trasmissione del movimento senza gioco in entrambi i sensi.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma degli elementi di regolazione con blocco Ganter.