San - Antimicrobial
Indicatori di posizione gravitazionali
Indicatori di posizione gravitazionali, lettura analogica o analogica-digitale. Per alberi orizzontali o inclinati fino a 60°.
Gli indicatori di posizione gravitazionali sono disponibili in tecnopolimero o in acciaio e possono essere abbinati a volantini o a manopole per l'accoppiamento all'albero di comando. Gli indicatori gravitazionali sono impiegati quando l'albero su cui sono montati è orizzontale o inclinato fino a 60°. La lettura degli indicatori gravitazionali può essere analogica o analogica-digitale.
Durante la rotazione le lancette si muovono, mentre il quadrante rimane fermo per effetto della forza di gravità. Ad ogni giro della lancetta grande (rossa) corrisponde una frazione di giro della lancetta piccola (nera). Il numero di giri che la lancetta rossa deve compiere per far compiere un intero giro alla lancetta nera costituisce il rapporto dell'indicatore. I quadranti sono disponibili per tutti i rapporti standard in entrambe le configurazioni con graduazione oraria o antioraria. Quadranti speciali personalizzati con marchi o con appropriate graduazioni sono disponibili a richiesta. La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 65 nelle versioni in tecnopolimero. E' necessario consultare la famiglia volantini con indicatore per trovare il volantino da abbinare all'indicatore.