San - Antimicrobial
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso industriali in plastica, metallo, anche in tecnopolimero autoestinguente AE-V0 per portelli e pannelli di macchine.
Nell'ampia gamma di maniglie industriali Elesa sono presenti anche diverse maniglie da incasso e maniglie scomparsa in tecnopolimero, acciaio e alluminio ideali per portelli e pannelli di macchine.
Le maniglie da incasso, facili da montare, leggere e dal design ergonomico offrono una presa confortevole e sicura per la mano dell'operatore.
Le maniglie da incasso PR-PF sono disponibili in tre diversi colori (nero, arancione e grigio) o nella versione in tecnopolimero autoestinguente AE-V0.
Nella gamma di maniglie da incasso sono presenti anche le maniglie RH-SG-CLEAN in tecnopolimero colreo RAL 9002 e alluminio. Queste maniglie industriali sono ideali per applicazioni su attrezzature medicali, ospedaliere e macchine per l'industria alimentare. Le maniglie Elesa per il settore medicale sono caratterizzate da ergonomia e ridotto ingombro.
Nella famiglia delle maniglie da incasso in tecnopolimero troviamo anche il modello premiato con l'IF Design Award per il binomio design industriale - funzionalità. Questa tipologia, frutto dell'esperienza nella produzione maniglie si distingue per la sua notevole leggerezza e la particolare resistenza meccanica. Inoltre, lo speciale design privo di sporgenze e l'impugnatura sagomata all'interno, offrono la massima sicurezza per l'operatore e una riduzione di rumori in fase di utilizzo. Integrano la gamma altre maniglie in metallo dalle forme eleganti con finiture superficiali particolarmente curate.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di maniglie da incasso Ganter e la gamma di maniglie da incasso Rohde.