San - Antimicrobial
BEL-BH Bolle di livello
Ganter Norm GN 2278per montaggio in apposito alloggiamento, alluminio
Esecuzioni standard
- BEL-BH-AN: alluminio anodizzato colore naturale.
- BEL-BH-ANB: alluminio anodizzato colore nero.
Vedi Dati tecnici bolle di livello.
Corpo contenimento fluido
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.
Fluido di contrasto
K: incolore.
Sensibilità della bolla di livello
# 30: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 30 minuti angolari rispetto al piano orizzontale.
Isolamento posteriore
Gesso emi-idrato.
Caratteristiche e applicazioni
Le bolle di livello BEL-BH sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.
La superficie di alloggiamento (d2) è scanalata, per facilitare il montaggio nell'alloggiamento predisposto, esempio mediante incollaggio.
L’allineamento rispetto alla superficie di riferimento o di contatto è ottenuto quando la bolla è al centro della marcatura circolare.