San - Antimicrobial
Tubi e accessori
Tubi e accessori in diversi diametri e lunghezze.
Nella famiglia è possibile trovare tubi e accessori a sezione tonda o quadra in diversi materiali: acciaio INOX, alluminio con finitura naturale o alluminio anodizzato. I tubi di collegamento a sezione tonda sono disponibili con diametri da 7 mm a 60 mm, mentre i tubi a sezione quadra da 10 mm a 50 mm. I tubi possono essere forniti a richiesta in qualsiasi lunghezza fino ad un massimo di 3000 mm.
Bussole di riduzione in tecnopolimero permettono l’utilizzo della linea di giunti r morsetti di collegamento anche per tubi con diametri più piccoli.
I kit di serraggio che completano la gamma dei giunti di collegamento per tubi sono costituiti da elementi di serraggio manuale come maniglie a ripresa e galletti di serraggio che possono sostituire le viti. Adatti in caso di frequenti operazioni di serraggio consentono di efttuare il bloccaggio del tubo senza l’uso di una chiave esagonale.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei tubi e accessori Ganter.