San - Antimicrobial
Cerniere a frizione o a scatto
Cerniere a frizione o a scatto in diversi materiali: lega di zinco, tecnopolimero, acciaio INOX. Modularità della coppia facilita i bloccaggi.
Una gamma di cerniere a frizione o cerniere a scatto realizzate in diverse combinazioni di materiali: tecnopolimero, lega di zinco pressofusa, acciaio INOX. Segnaliamo la cerniera in plastica regolabile CFU. che, grazie alla possibilità di modulare la coppia resistente del portello sul quale è montata, facilita i bloccaggi dello stesso nelle varie posizioni di apertura, apertura parziale e chiusura. Superficie liscia in colore bianco RAL 9002 per facilitare le operazioni di pulizia e inserti in acciaio INOX AISI 303 o 304.
Per ogni codice prodotto di cerniere a frizione o a scatto, Elesa fornisce due valori: il carico massimo di esercizio, che rappresenta il valore al di sotto del quale eventuali deformazioni elastiche non sono permanenti garantendo la funzionalità della cerniera; il carico di rottura, oltre il quale si può verificare il cedimento a rottura del materiale plastico. Scopri di più!