San - Antimicrobial
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva in acciaio brunito o acciaio INOX. Anche in SUPER tecnopolimero: leggerezza ed elevata resistenza meccanica.
I pistoncini di posizionamento a leva si compongono di un corpo filettato realizzati in diversi materiali di elevata qualità tra cui l'acciaio brunito, l'acciaio INOX e il SUPER tecnopolimero e di un puntale in acciaio brunito con estremità temprata per migliorare le prestazioni del pistoncino nelle operazioni di bloccaggio
Alcuni pistoncini a molla e a leva sono impiegati quando si richiede un rapido movimento di arretramento del pistoncino. Il corpo filettato è disponibile in diverse filettature e il puntale in diversi diametri per soddisfare la maggior parte delle esigenze dell'industria meccanica. La leva può essere in acciaio brunito, acciaio INOX, tecnopolimero. La versione in SUPER-tecnopolimero offre leggerezza coniugata ad un'elevata resistenza meccanica. Questo materiale all'avanguardia è resistente alla corrosione e a cicli continui di lavaggio anche con solventi e detergenti, permettendo quindi l'utilizzo di questi elementi di posizionamento in settori come l'alimentare o il farmaceutico, affiancandosi alla versione in acciaio INOX. Nella ricca gamma si trovano anche alcune serie di pistoncini di posizionamento con dispositivo di sicurezza, utilizzati quando è necessario prevenire un movimento accidentale del puntale del pistoncino.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei pistoncini di posizionamento a leva Ganter.