San - Antimicrobial
Perni di bloccaggio
Perni bloccaggio in acciaio zincato o INOX, diversi tipi di impugnatura a tre lobi, a due alette, con o senza manopola.
Nella gamma degli elementi di posizionamento si trovano anche perni bloccaggio realizzati in acciaio zincato o acciaio INOX, ideali per fissaggi rapidi tra componenti o parti in lavorazione, in particolare quando devono continuamente essere rimossi e riposizionati.
I perni sono disponibili con diversi tipi di impugnatura con o senza pulsante. Le impugnature possono essere a tre lobi, a due alette, con manopola oppure con anello di estrazione. Le diverse tipologie di perni di bloccaggio sono state studiate per soddisfare le più varie applicazioni anche in condizioni dal ristretto campo di manovra. Completano la gamma gli accessori disponibili: catenelle a sfere, caratterizzate dalla flessibilità, cavetti di ritegno, cavetti di ritegno a spirale e imbastitori a sfere.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei perni di bloccaggio Ganter.