San - Antimicrobial
Pressori a molla
Pressori a molla filettati con puntale a sfera o altre forme. Acciaio e INOX, tecnopolimero o ottone.
Una ricca selezione di pressori e pressori molla disponibili con corpo in acciaio, acciaio INOX, tecnopolimero oppure ottone e sfere anche a faccia piana o puntale in acciaio INOX, acciaio brunito, acciaio temperato o resina acetalica particolarmente indicati per tutti i casi in cui sia necessario eseguire un bloccaggio, un posizionamento o un serraggio mediante l'utilizzo del carico di pressione di una molla. I pressori e i pressori a molla sono utilizzati in numerose applicazioni industriali.
I pressori a sfera e a molla sono il risultato di un ulteriore sviluppo e sono ideali per applicazioni speciali, dove si richiede la regolazione o il posizionamento per mezzo di una chiave per cava esagonale. I pressori filettati a puntale e a molla sono generalmente impiegati nell'industria della lavorazione della lamiera, come estrattori nelle operazioni di blocco e sblocco o come ammortizzatori. I pressori filettati a sfera e a molla sono indicati per tutti i casi in cui sia necessario il blocco o lo sblocco di un dispositivo mediante un interruttore di fine corsa elettrico incorporato. I pressori laterali a perno e a molla vengono impiegati nelle operazioni di foratura, alesatura, maschiatura, saldatura, brasatura, montaggio, incollaggio, allestimenti provvisori o definitivi etc. Sono ideali quando si ha a disposizione uno spazio ridotto e vengono montati facilmente in fori.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei pressori a molla Ganter.