San - Antimicrobial
Magneti piatti
Magneti piatti con corpo di contenimento in acciaio zincato, laccato in colore rosso, in acciaio INOX, con rivestimento antiscivolo.
I magneti piatti nella serie di magneti industriali Elesa, sono sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute. Vengono generalmente fissati mediante collante o viti di pressione.
I magneti piatti sono disponibili: con corpo di contenimento in acciaio zincato, acciaio laccato in colore rosso, in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato fibra vetro, con rivestimento antiscivolo in elastomero termoplastico o in tecnopolimero traslucido colorato con perni, inserti filettati, fori e viti.
Diversi materiali magnetici: magneti in ferrite (HF), magneti in alluminio nickel cobalto (AINiCo), magneti samario cobalto (SmCo) e magneti in neodimio ferro boro (NdFeB) offrono specifici valori di forza d'attrazione, resistenza alle temperature e alla corrosione, lavorabilità. A causa della loro struttura, questi sistemi magnetici sono schermati; hanno una sola superficie di attrazione che concentra tutta l'energia magnetica.