San - Antimicrobial
Cerniere a molla e con ammortizzatore
Le cerniere a molla ELESA o le cerniere con richiamo automatico permettono di riportare automaticamente porte e sportelli in posizione chiusa o aperta.
ELESA propone un’ampia gamma di cerniere a molla e cerniere con ammortizzatore, progettate per soddisfare le più diverse esigenze in termini di funzionalità, robustezza ed estetica.
Cerniere a molla: praticità e funzionalità
Le cerniere a molla ELESA, conosciute anche come cerniere autoretrattili, si distinguono per la loro capacità di richiamare automaticamente porte e sportelli in posizione chiusa o aperta.
Queste cerniere sono largamente utilizzate in diversi settori industriali grazie alla loro robustezza, affidabilità e versatilità.
Realizzate in SUPER-tecnopolimero (PA) a base di poliammide rinforzata con fibre di vetro e disponibili in colore nero con finitura opaca, queste cerniere garantiscono:
- un movimento fluido e silenzioso;
- un’elevata resistenza all’usura e agli agenti chimici;
- un’eccellente tenuta anche in condizioni di temperatura estrema.
Funzionamento delle cerniere industriali a molla:
Il meccanismo di richiamo automatico di queste cerniere è generalmente basato su una molla interna che viene compressa durante l’apertura.
Quando viene rilasciata, la molla si distende generando una forza che riporta l’anta nella posizione chiusa. La forza della molla può essere regolata in base ai requisiti specifici dell’applicazione.
Cerniere con ammortizzatore: apertura e chiusura ammortizzate
Le cerniere con ammortizzatore, dette anche cerniere a chiusura soft o “soft close”, rappresentano la soluzione ideale per smorzare la chiusura o la riapertura di ante con asse verticale o orizzontale.
Dotate di un sistema di ammortizzazione integrato, queste cerniere permettono di:
- evitare urti e rumori fastidiosi;
- garantire una maggiore sicurezza d’uso;
- ottenere un movimento fluido e controllato.
La scelta della cerniera più adatta alla propria applicazione è fondamentale per assicurare un funzionamento ottimale e duraturo.