San - Antimicrobial
Volantini a bracci
Volantini di manovra a bracci in Duroplasto o tecnopolimero a due, tre o quattro bracci.
Volantini a bracci in Duroplasto o tecnopolimero disponibili a due, tre o quattro bracci. I volantini a tre bracci disposti a 120° consentono all'operatore di avere sempre una presa in posizione ottimale assicurando la massima facilità operativa. I volanti ad ampio diametro (350 mm) della linea Ergostyle, si caratterizzano da linee arrotondate ed ergonomiche che offrono un ottimo livello di sicurezza per le mani durante le operazioni di manovra.
Sono disponibili anche con calottine copriboccola nei 7 colori Elecolors® con finitura lucida. La possibilità del colore anche sugli elementi di manovra, permette al componente di adattarsi meglio alla tonalità delle attrezzature cui è destinato, oltre ad accrescerne la qualità ed il valore finale.