San - Antimicrobial
Anelli di bloccaggio
Anelli di bloccaggio in materiali per settori industriali diversi: tecnopolimero, alluminio, acciaio INOX, acciaio brunito.
Anelli di bloccaggio in diverse combinazioni di materiali per applicazione in diversi settori industriali: tecnopolimero, alluminio, acciaio INOX o acciaio brunito. La serie GN 704 con dispositivo a rilascio rapido tramite una leva a camma, permette agli anelli un posizionamento rapido e senza attrezzi.
Diametri interni regolabili disponibili in diverse misure per rispondere a tutte le esigenze: da 5 a 80 mm. Continuiamo la rassegna con gli anelli di posizionamento scomponibili in tecnopolimero serie ANPS. Ideali per installazione su alberi folli come battuta di spallamento, per fissaggio di interruttori di fine corsa, ruote rinvio, perni di supporto o di altri componenti. Gli anelli di posizionamento vengono impiegati per proteggere il danneggiamento delle superfici dell'albero. La particolare resistenza alla corrosione e a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti rende gli anelli idonei anche per applicazioni in settori alimentari o farmaceutici.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di anelli di bloccaggio Ganter.