San - Antimicrobial
Elementi di scorrimento
Elementi di scorrimento utili per movimenti lineari e rotatori facili. Corpo metallico o in tecnopolimero con sfera principale e sfere più piccole.
Elesa presenta elementi di scorrimento a sfera altrimenti note come sfere portanti, in tecnopolimero, in tecnopolimero conduttivo ESD e in acciaio. Gli elementi di scorrimento a sfera sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di scorrimento e trasporto o fine linea di produzione. Essi facilitano le movimentazioni sia lineari che rotatorie anche di carichi pesanti.
La struttura in tecnopolimero autolubrificante degli elementi di scorrimento a sfera non richiede nessun tipo di lubrificazione con oli e grassi e assicura la massima pulizia. La sfera in accaio INOX, supportata da altre sfere più piccole, si presta alla movimentazione di carichi con superfici taglienti e spigolose. Grazie alla resistenza alla corrosione dei materiali costruttivi, gli elementi di scorrimento a sfera sono indicati in applicazioni che richiedono frequenti cicli di lavaggio.
In alternativa, gli elementi di scorrimento in acciaio sono costituiti da un corpo metallico all'interno del quale una sfera principale, supportata da altre sfere più piccole, facilita la movimentazione in ogni direzione di carichi applicati su superfici piane (es. nastri trasportatori).
La scelta dell'elemento di scorrimento a sfera da utilizzare, deve essere effettuata tenendo in considerazione sia il peso sia la dimensione del carico da trasportare. La max distanza tra gli elementi di scorrimento (su una superficie piana) è ottenuta dividendo per 2.5 la più piccola dimensione del carico che dev'essere trasportato. In questo modo si avrà la garanzia (in base ad un elementare principio di geometria) che un carico risulterà essere sempre supportato da almeno tre elementi a sfera, in modo da prevenire il ribaltamento a causa di spazi vuoti. Per quanto riguarda il peso, poiché l'appoggio del carico avverrà sicuramente su almeno tre punti, ogni singolo elemento dovrà sopportare un carico corrispondente al peso totale diviso per tre.
Nella gamma degli elementi di scorrimento è possibile trovare anche quelli gli elementi di scorrimento a rullo in tecnopolimero.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma degli elementi di scorrimento Ganter.