San - Antimicrobial
BEL-PM Bolle di livello
Ganter Norm GN 2279per montaggio in apposito alloggiamento, alluminio
Esecuzioni standard
- BEL-PM-AN-A: corpo in alluminio anodizzato colore naturale, con piano di riferimento liscio.
- BEL-PM-ANB-A: corpo in alluminio anodizzato colore nero, con piano di riferimento liscio.
- BEL-PM-AN-B: corpo in alluminio anodizzato colore naturale, con perno filettato.
- BEL-PM-ANB-B: corpo in alluminio anodizzato colore nero, con perno filettato.
Vedi Dati tecnici bolle di livello.
Corpo contenimento fluido
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.
Fluido di contrasto
K: incolore.
Sensibilità della bolla di livello
# 30: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 30 minuti angolari rispetto piano orizzontale.
Isolamento posteriore
Gesso emi-idrato.
Caratteristiche e applicazioni
Le bolle di livello BEL-PM sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.
Le esecuzioni BEL-PM-A vengono generalmente utilizzate come uno strumento, ad esempio in diversi punti di misura.
Le esecuzioni BEL-PM-B vengono direttamente fissate con il perno filettato sul corpo macchina.
L’allineamento rispetto alla superficie di riferimento o di contatto è ottenuto quando la bolla è al centro della marcatura circolare.