Ventose ELESA per una movimentazione precisa dei materiali
21-dic-2023
Tempo di lettura: minuti
La movimentazione affidabile di pezzi delicati o pesanti richiede soluzioni tecniche con la massima precisione e sicurezza di processo. Le ventose ELESA, grazie alla generazione mirata del vuoto, consentono di afferrare, movimentare e posizionare in modo sicuro materiali di diverso tipo – in modo efficiente, delicato sulle superfici e compatibile con i sistemi di automazione.
Ampia gamma di prodotti per ogni applicazione
La gamma comprende ventose con diametri da 4 mm a 125 mm, disponibili in diverse geometrie.
Sono disponibili ventose piatte, ventose classiche e forme ovali.
I soffietti a una o più pieghe consentono di compensare movimenti e dislivelli.
Sono inoltre disponibili mini-ventose e micro-ventose per spazi di installazione ridotti.
Queste varianti sono adatte sia per superfici lisce sia per superfici strutturate, porose o umide e possono essere integrate facilmente sia in sistemi manuali sia in sistemi automatizzati.
Diversi materiali per esigenze industriali
Le ventose sono disponibili in diversi materiali:
silicone, poliuretano e gomma nitrilica,
mescole di gomma resistenti all’olio,
materiali conformi FDA per applicazioni alimentari e farmaceutiche.
Grazie alla elevata resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle variazioni di temperatura, sono adatte anche agli ambienti industriali più impegnativi.
Ampio campo di applicazione nell’industria e nell’automazione
Le ventose ELESA trovano applicazione in numerosi settori.
Nell’automazione e nella robotica permettono applicazioni pick-and-place con elevata precisione di ripetizione.
Nel settore del packaging facilitano la movimentazione di bottiglie, cartoni e sacchetti.
Nella logistica vengono impiegate in impianti di smistamento e pallettizzazione.
Nella lavorazione del vetro e della lamiera garantiscono una presa sicura senza lasciare residui su superfici delicate.
Nell’industria del mobile consentono il fissaggio di pannelli MDF o legno massello.
Nell’industria farmaceutica e alimentare permettono applicazioni igieniche grazie a materiali certificati.
Soluzioni di supporto intelligenti per la massima integrazione
Per il fissaggio delle ventose, ELESA offre portaventose dedicati composti da:
stelo filettato in ottone o acciaio inox,
molla integrata o esterna per ammortizzazione e regolazione della pressione,
attacco rapido per il collegamento ai tubi del vuoto.
Questi componenti sono disponibili in diverse forme, dimensioni e materiali e possono essere integrati facilmente nei sistemi di presa e automazione esistenti.
Vantaggi tecnici
Le ventose ELESA offrono numerosi vantaggi tecnici:
prestazioni di aspirazione ottimizzate per una forza di presa elevata,
gestione del vuoto efficiente dal punto di vista energetico,
superfici di contatto deformabili per una presa sicura anche su superfici strutturate o oleose,
elevata qualità produttiva e controlli sui materiali per applicazioni industriali continuative.
Consulenza e scelta del prodotto
La scelta della ventosa più adatta dipende da:
la natura della superficie del pezzo da movimentare,
la forza di presa richiesta,
le condizioni legate ai fluidi e alla temperatura.
ELESA supporta progettisti e specialisti della manutenzione con un ampio programma di prodotti per moderne soluzioni di presa e automazione.
➡️ Consulta il nostro sfogliabile per aprrofondire