San - Antimicrobial
Come scegliere le ruote industriali – quali criteri considerare?
20-ago-2026
Tempo di lettura: minuti
La ruota giusta per ogni applicazione industriale
Le ruote industriali consentono la movimentazione sicura ed efficiente di carrelli, macchine e attrezzature in numerose applicazioni. Dietro a un componente apparentemente semplice si nascondono tuttavia esigenze molto diverse.
La scelta della ruota adatta non dipende quindi soltanto dal diametro e dalla portata. Anche il materiale, le caratteristiche della pavimentazione, la velocità, la manovrabilità e le condizioni d’impiego svolgono un ruolo importante.
La struttura influenza le caratteristiche della ruota
A seconda dell’applicazione vengono utilizzati materiali differenti. La documentazione tecnica ELESA distingue tre famiglie principali in base alla tipologia costruttiva e ai materiali utilizzati per il rivestimento: ruote gommate, ruote poliuretaniche e ruote monolitiche.
La gomma si distingue in particolare per le sue proprietà elastiche. Il poliuretano permette invece di combinare buone caratteristiche di elasticità con livelli relativamente elevati di durezza e resistenza meccanica. Nelle ruote monolitiche, corpo centrale ruota e rivestimento sono realizzati nello stesso materiale.
Il materiale giusto per ogni applicazione
A seconda dell’applicazione vengono utilizzati materiali differenti. La documentazione tecnica ELESA distingue, tra le altre, ruote in gomma, ruote in poliuretano e ruote monolitiche.
La gomma si distingue in particolare per le sue proprietà elastiche. Il poliuretano permette invece di combinare buone caratteristiche di elasticità con livelli relativamente elevati di durezza e resistenza meccanica. Nelle ruote monolitiche, corpo centrale e rivestimento sono realizzati nello stesso materiale.
La gamma ELESA comprende ruote in poliuretano, tecnopolimero, gomma e Duroplasto, consentendo di scegliere la soluzione più adatta alle diverse condizioni d’impiego.
La portata non è l’unico criterio
Per scegliere correttamente una ruota è necessario considerare le effettive condizioni di utilizzo. Oltre al carico da movimentare, occorre tenere conto del numero di ruote, del tipo di movimentazione, della velocità e delle eventuali sollecitazioni dinamiche.
Anche le caratteristiche della pavimentazione, la temperatura e le condizioni ambientali possono influenzare la scelta.
Approfondiremo questi aspetti nei prossimi articoli della nostra serie.
Supporto fisso o rotante?
Anche il supporto influisce in modo significativo sul comportamento dell’attrezzatura. A seconda della versione, ELESA abbina le proprie ruote a supporti in lamiera d’acciaio zincato, acciaio INOX AISI 304 o acciaio elettrosaldato. Si distinguono principalmente supporti fissi e supporti rotanti.
I supporti rotanti facilitano i cambi di direzione e aumentano quindi la manovrabilità. I supporti fissi favoriscono invece la direzionalità, ovvero la capacità dell’attrezzatura di mantenere una direzione di marcia prestabilita.
Passo dopo passo verso la ruota adatta
Anche il supporto influisce in modo significativo sul comportamento dell’attrezzatura. A seconda della versione, ELESA abbina le proprie ruote a supporti in lamiera d’acciaio zincato, acciaio INOX AISI 304 o acciaio elettrosaldato. Si distinguono principalmente supporti fissi e supporti rotanti.
I supporti rotanti facilitano i cambi di direzione e aumentano quindi la manovrabilità. I supporti fissi favoriscono invece la direzionalità, ovvero la capacità dell’attrezzatura di mantenere una direzione di marcia prestabilita
➡️ Scopri la gamma di ruote industriali ELESA