San - Antimicrobial
Sistemi magnetici di misura MPI: precisione, flessibilità e cambi formato semplificati
25-giu-2026
Tempo di lettura: minuti
Nei settori dell'automazione industriale, delle macchine per il confezionamento, della movimentazione dei materiali e degli impianti di produzione, il posizionamento preciso degli assi è fondamentale per garantire qualità, ripetibilità e produttività.
I sistemi magnetici di misura MPI di Elesa consentono di eseguire misure lineari e angolari con elevata precisione, semplificando allo stesso tempo le operazioni di regolazione e di cambio formato.
Come funziona un sistema MPI-R10?
Un sistema magnetico di misura è composto da tre elementi:
Indicatore elettronico MPI
Sensore magnetico
Banda magnetica M-BAND-10
Il sensore rileva la posizione sulla banda magnetica e trasmette l'informazione all'indicatore.
Questa tecnologia di posizionamento manuale assistito consente una misura senza contatto meccanico, riducendo l'usura e garantendo un'elevata ripetibilità.
Misura lineare e angolare
I sistemi MPI consentono sia la misura di spostamenti lineari sia la misura di spostamenti angolari.

Sono particolarmente adatti per applicazioni quali:
guide lineari
regolazione di battute
sistemi di trasporto
macchine per il confezionamento
impianti di automazione
Misura angolare
La banda magnetica può essere installata su un raggio per misurare direttamente movimenti rotativi.
A seconda del modello:
MPI-15: raggio minimo 65 mm
MPI-R10 e MPI-R10-RF: raggio minimo 50 mm
Visualizzazione ABS o REL: due modalità di misura
I sistemi MPI offrono due modalità di funzionamento per adattarsi alle diverse esigenze di regolazione e posizionamento.
ABS – Misura assoluta
La posizione viene sempre calcolata a partire dall'origine della macchina.
L'operatore conosce in ogni momento la posizione reale dell'asse.
REL – Misura relativa
La posizione corrente diventa un nuovo punto di riferimento.
Questa funzione è particolarmente utile durante regolazioni successive oppure nei cambi formato che richiedono più fasi intermedie.
Esempio:
Posizione 250 mm
Attivazione della modalità REL
Display = 0
Con un ulteriore spostamento di 150 mm verrà visualizzato:
REL = 150 mm
ABS = 400 mm

ORG e Offset: mantenere la precisione nonostante le variazioni
Nel corso della vita di una macchina possono verificarsi modifiche quali:
cambio utensile
sostituzione di componenti
usura meccanica
modifiche del processo produttivo
Il sistema MPI consente di utilizzare valori di Offset.
ORG (Origin)
Definisce l'origine di riferimento della macchina.
Offset
Consente di applicare una compensazione senza modificare il punto di riferimento originale.
È possibile memorizzare fino a 10 valori di Offset.
L'operatore può così ripristinare rapidamente le impostazioni senza dover ricalibrare completamente la macchina.

Posizioni target: fino a 32 regolazioni memorizzabili
I sistemi MPI-R10 e MPI-R10-RF consentono di memorizzare fino a 32 posizioni target.
Ogni posizione può corrispondere, ad esempio, a:
un formato prodotto
una ricetta macchina
una configurazione utensile
un'impostazione di produzione

I cambi formato diventano così più rapidi, affidabili e ripetibili.
MPI-R10-RF: la soluzione ideale per cambi formato frequenti
Negli impianti che richiedono frequenti cambi formato, MPI-R10-RF facilita il posizionamento manuale assistito dei diversi assi di regolazione.
Gli indicatori comunicano direttamente via radiofrequenza con l'unità di controllo UC-RF, trasmettendo i dati di posizione al PLC.
Risultato:
✔ Riduzione dei tempi di regolazione
✔ Minore rischio di errori di posizionamento
✔ Maggiore produttività
✔ Maggiore sicurezza durante i cambi formato
Vantaggi:
✔ Nessun cablaggio tra indicatori e unità di controllo
✔ Installazione semplice e rapida
✔ Trasmissione automatica delle posizioni
✔ Controllo centralizzato tramite PLC
✔ Fino a 36 dispositivi collegabili

In molte applicazioni il sistema svolge anche una funzione di sicurezza: finché tutte le posizioni non corrispondono ai valori target impostati, il ciclo produttivo non può essere avviato.
Sostituzione della batteria semplificata
I sistemi MPI sono alimentati a batteria.
A seconda del modello e il modo di utilizzarlo l'autonomia può raggiungere diversi anni.
La sostituzione della batteria è semplice e veloce.
Grazie all'alimentazione tampone integrata, i parametri memorizzati vengono mantenuti per 10 secondi durante la sostituzione della batteria.

Principali vantaggi dei sistemi MPI-R10
✔ Misure lineari e angolari
✔ Visualizzazione assoluta o relativa
✔ Installazione semplice e veloce
✔ Elevata precisione e ripetibilità
✔ Compensazione tramite Offset
✔ Memorizzazione delle posizioni target
✔ Versioni con grado di protezione IP54 o IP67
✔ Comunicazione via radiofrequenza disponibile
✔ Riduzione dei tempi di regolazione e dei cambi formato
Conclusioni
I sistemi magnetici di misura MPI di Elesa rappresentano una soluzione altamente performante per il posizionamento, la regolazione e il controllo degli assi macchina.
Grazie alla semplicità d'impiego, alle funzioni avanzate e all'elevata flessibilità, contribuiscono ad aumentare la produttività riducendo i tempi di fermo durante i cambi formato.
➡️ Vedi il prodotto