San - Antimicrobial
Indicatori wireless per setup macchina rapidi
22-mag-2026
Tempo di lettura: minuti
Negli ambienti produttivi moderni, cambi formato rapidi, riduzione dei tempi di fermo e controllo affidabile dei processi sono elementi fondamentali. Gli indicatori di posizione elettronici wireless DD52R-E-RF di ELESA sono stati sviluppati per rendere le operazioni di regolazione manuale più efficienti, sicure e precise.
Gli indicatori comunicano via radiofrequenza direttamente con l’unità di controllo UC-RF, collegata al PLC della macchina. In questo modo non è necessario alcun cablaggio tra gli indicatori e il sistema di controllo.
Setup macchina efficienti senza cablaggio
Una singola unità UC-RF può gestire fino a 36 indicatori di posizione elettronici. La comunicazione wireless funziona fino a 20 metri di distanza e consente un’integrazione flessibile negli impianti esistenti.
Grazie alle interfacce industriali:
ETHERNET/IP
MODBUS TCP
PROFINET IO
il sistema può essere integrato facilmente nei moderni ambienti di automazione.
Cambi formato più rapidi e maggiore sicurezza
Il sistema è particolarmente adatto alle macchine che richiedono frequenti cambi formato. Tramite PLC è possibile richiamare setup macchina preimpostati e verificare automaticamente la posizione degli assi.
Gli assi fuori posizione vengono immediatamente identificati e corretti rapidamente. La macchina avvia il ciclo produttivo solo quando tutte le posizioni sono impostate correttamente.
Questo consente di:
ridurre i tempi di setup
minimizzare gli errori di produzione
evitare fermi macchina
aumentare la sicurezza del processo
Caratteristiche tecniche degli indicatori DD52R-E-RF
Gli indicatori elettronici dispongono di:
display LCD a 6 cifre
parametri programmabili
durata batteria superiore a 3 anni
protezione IP65 / IP67
Il parametro “Net_ID” garantisce inoltre una comunicazione sicura esclusivamente tra i dispositivi configurati sulla stessa rete.
Ideali per le moderne applicazioni industriali
Gli indicatori di posizione wireless ELESA sono ideali per:
macchine per il packaging
sistemi di automazione
industria alimentare
industria farmaceutica
linee di produzione e assemblaggio
ELESA – soluzioni intelligenti per un posizionamento preciso e processi produttivi efficienti.