AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Terminali e tappi ELESA – Protezione efficace dei componenti
1-ott-2022
Tempo di lettura: minuti
I terminali e i tappi ELESA offrono una soluzione semplice ma efficace per proteggere le estremità di tubi, viti e bulloni da urti, polvere e umidità. Prevengono anche perdite di liquidi e l’ingresso di corpi estranei.
Tipologie di prodotti:
Terminali NIL per tubi: quadrati o tondi, in tecnopolimero nero o grigio satinato. Le nervature interne garantiscono un montaggio semplice e sicuro anche per tubi con spessori differenti.
Tappi NCT: protezione da urti, disponibili in diametri da 4 a 114 mm.
Tappi NCD: per dadi e viti (M4–M30), in nero o cromato opaco per protezione e estetica.
Tappi filettati TX-G: in polietilene rosso con guarnizione in NBR per minimizzare le perdite, ideali per componenti con olio.
Tappi filettati TNX: gialli con O-ring in NBR, montaggio facile con cacciavite. Disponibili in metrico e GAS (M8–M52 e G1/8–G2).
➡️ Schede tecniche, disegni e tabelle delle dimensioni disponibili qui.