• Product Highlights

Sostituzione del metallo: steli STP in SUPER-tecnopolimero

1-dic-2023

Tempo di lettura: minuti

ELESA continua il suo percorso di innovazione presentando i nuovi steli STP in SUPER-tecnopolimero, interamente realizzati in termoplastico ad alte prestazioni. Questo polimero avanzato offre eccellenti proprietà meccaniche, elevata resistenza chimica e ottima stabilità termica – ideale per la sostituzione del metallo in applicazioni industriali.

Perché sostituire il metallo con il SUPER-tecnopolimero?

Grazie ai polimeri ad alte prestazioni, la sostituzione del metallo sta diventando sempre più diffusa in numerosi settori. Gli steli STP rappresentano un’alternativa più leggera, resistente alla corrosione ed economicamente vantaggiosa rispetto a componenti in acciaio inox o acciaio zincato.

Vantaggi degli steli STP

 

Elevata resistenza meccanica grazie a fibre di vetro e aramide

Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici – ideali per alimentare, farmaceutico e medicale

Peso ridotto – facilita trasporto e stoccaggio

Soluzione economicamente efficiente

 

Gli steli STP sono disponibili nelle misure da M8 a M12 e supportano carichi da 2.700 N a 7.000 N, a seconda della dimensione. Una soluzione innovativa per applicazioni esigenti.

 

➡️ Approfondisci e scopri i vantaggi della nuova soluzione ELESA.



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news