Soluzioni ELESA per sistemi di profili in alluminio
8-mag-2017
Tempo di lettura: minuti
Elesa amplia la sua gamma con la serie “Profili compatibili”, una selezione di componenti standard di alta qualità in termoplastico e alluminio, progettati per l’uso con i sistemi di profili in alluminio più diffusi. Questi componenti trovano applicazione nella protezione macchine, logistica, elettronica e industria automobilistica.
Profili compatibili identificati da icona. I profili compatibili comprendono prodotti standard ELESA già collaudati, come:
Maniglie & pistoncini di posizionamento per una gestione ergonomica e sicura
Cerniere & squadrette per costruzioni stabili
Morsetti & tasselli per cave a T per un montaggio rapido e flessibile
Montaggio senza utensili con supporti per pannelli PC
Il supporto per pannelli PC consente una fissazione sicura di pannelli standard da 3,1 mm a 8,0 mm di spessore, senza foratura.
Elementi di collegamento di alta qualità per sistemi di profili
Angolari per profilati SQT in termoplastico resistente (grigio) con elevata stabilità meccanica
Angolari per profilati SQMA & SQMF in alluminio (nero) per costruzioni durature e robuste
Cerniere di sicurezza CFSW con interruttore integrato
La cerniera di sicurezza CFSW brevettata ELESA interrompe automaticamente l’alimentazione elettrica in caso di apertura accidentale, proteggendo l’operatore.
Classe di protezione IP67
Angolo di rotazione fino a 180°
Disponibile in nero e grigio (RAL 7040), ideale per strutture in alluminio
Altre cerniere per sistemi di profili
ELESA offre anche i modelli CFG e CFI per larghezze di profilo da 30 a 60 mm. La cerniera doppia CFI è ideale per pannelli adiacenti ed è anch’essa disponibile in grigio (RAL 7040).