San - Antimicrobial
Serraggi pneumatici MISATI – compatti e potenti
15-mag-2025
Tempo di lettura: minuti
serraggi pneumatici MISATI rappresentano una soluzione affidabile e compatta per numerose applicazioni industriali. Si distinguono per l’elevata forza di serraggio, il ridotto consumo d’aria e la struttura robusta, risultando ideali per sistemi automatizzati.
MISATI offre inoltre un’ampia gamma di accessori perfettamente integrati, che permettono un’installazione semplice ed efficiente nelle linee di produzione.
Tra gli accessori disponibili:
bracci standard e sensori per un controllo preciso del processo
supporti di montaggio MM-SBA con regolazione di altezza e inclinazione senza modifiche alla macchina
protezioni per saldatura come MM-PTA, disponibili su richiesta con rivestimento PTFE
pinze e supporti per la sicurezza del circuito meccanico
trattamenti anticorrosione per ambienti produttivi aggressivi
Applicazioni tipiche
I serraggi pneumatici trovano impiego in numerosi settori industriali, tra cui:
impianti di saldatura e celle robotizzate
costruzione di macchine e automazione industriale
macchine per carta, stampa e packaging
sistemi di prova e collaudo con cicli di serraggio ripetibili
Per ambienti particolarmente esigenti sono disponibili versioni con rivestimento al nichel (-NK) o rivestimento PTFE (-PTA), ideali per applicazioni con temperature elevate o esposizione a sostanze chimiche.
MISATI – lo standard per l’automazione compatta: massima forza di serraggio nel minimo spazio.