Ruote ESD ELESA – Conduttive (antistatiche) e sicure per elettronica
2-ago-2022
Tempo di lettura: minuti
Le nuove ruote e rotelle RE.F5-ESD di ELESA sono realizzate in poliuretano conduttivo speciale con resistenza elettrica <10⁹ Ω. Questo impedisce l’accumulo di cariche elettrostatiche e protegge l’elettronica sensibile nelle aree protette ESD.
Le ruote sono conformi alla norma ISO 22878:2004 e migliorano il comfort operativo scaricando in modo sicuro le cariche statiche verso il suolo, evitando scosse elettriche.
Caratteristiche delle ruote ESD ELESA
Ideali per aree protette ESD – Per ambienti con elettronica sensibile
Versatili – Perfette per carrelli nell’industria tessile e dell’imballaggio
Ottime prestazioni di rotolamento – Bassa resistenza al rotolamento, elevata elasticità e resistenza all’usura
Diverse varianti – Modelli leggeri e pesanti, con o senza freno
Le ruote ESD ELESA sono disponibili con portata fino a 8000 N. Sono disponibili versioni piroettanti e con bloccaggio per la massima flessibilità.
La linea ESD ELESA comprende anche piedini regolabili, rulli a sfere, maniglie a ponte e manopole zigrinate conduttive.
➡️ Scopri ora la gamma.