Maniglie tubolari e maniglie da incasso ELESA CLEAN: igiene massima
4-dic-2017
Tempo di lettura: minuti
Le maniglie tubolari e maniglie da incasso CLEAN di ELESA garantiscono i massimi standard igienici. Il colore bianco (RAL 9002) facilita il rilevamento di polvere e sporco e semplifica la pulizia. Il loro design ergonomico le rende ideali per applicazioni con elevati requisiti di igiene.
Maniglie tubolari CLEAN – Sicurezza e comfort
Le gamma delle maniglie M.1066 è stata ampliata con le maniglie ETH. Queste sono disponibili con cappucci colorati e tubi in alluminio anodizzato o rivestito in plastica. Altra novità: scopri le maniglie disassate M.1053 – con piedi grigi o neri e tubi in alluminio. Comprendono un sistema anti-rotazione per una presa sicura. Le lunghezze e tappi sono personalizzabili.
Maniglie da incasso CLEAN – Perfette per ambienti igienici
Realizzate in termoplastico, sono facili da pulire e impediscono l’accumulo di sporco.
PR-PF: design ergonomico e compatto (92 e 137 mm)
EPR-PF: design contemporano, vincitore IF Design Award 2007 (90, 109 e 120 mm)
ERB-PF: ideale per porte scorrevoli, disponibile anche per fissaggio a vite
Tutte le maniglie da incasso CLEAN sono disponibili anche in nero o altri colori per un’integrazione ottimale nel loro contesto.
➡️ Scopri la gamma CLEAN: igiene, ergonomia e sicurezza massime.