San - Antimicrobial
Magneti industriali Elesa per fissaggi forti e affidabili
22-mag-2025
Tempo di lettura: minuti
I magneti permanenti industriali ELESA rappresentano una soluzione affidabile per i problemi di fissaggio ricorrenti in molti settori industriali. La gamma comprende magneti magneti piatti, magneti cilindrici, magneti non schermati e magneti a U e inserti magnetici per viti.
Grazie alle piastre di ritorno integrate, il campo magnetico viene concentrato direttamente sulla superficie di contatto, garantendo una forza di tenuta massima ed evitando la magnetizzazione indesiderata delle parti circostanti.
Sono disponibili diversi materiali con caratteristiche specifiche: ferrite dura, alluminio-nichel-cobalto (AlNiCo), samario-cobalto (SmCo) e neodimio-ferro-boro (NdFeB). A seconda del materiale, i magneti offrono elevata forza di tenuta, resistenza alle alte temperature e protezione contro la corrosione.
I magneti al neodimio sono particolarmente potenti e risultano ideali quando lo spazio di installazione è ridotto ma le sollecitazioni sono elevate.