Indicizzazione e bloccaggio semplici e precisi con ELESA

15-gen-2025

Tempo di lettura: minuti

I pistoncini a molla, perni di bloccaggio e pressori a molla sono tra i componenti standard per l’indicizzazione più utilizzati per il bloccaggio, il posizionamento e il fissaggio di parti mobili.
Trovano impiego in numerosi settori come industria meccanica, automazione, aeronautica, tecnologia medicale ed elettrotecnica.

Ampia gamma di soluzioni per ogni applicazione

I pistoncini a molla consentono un bloccaggio rapido e preciso mediante una semplice azione di tiro o pressione sulla manopola. Alcune versioni dispongono di una funzione di ritenuta in posizione retratta, ideale per applicazioni con frequenti cambi di posizione.

I perni di bloccaggio con sicurezza assiale permettono di collegare componenti senza utensili, particolarmente quando è necessario montare e smontare frequentemente le parti. Le versioni con impugnatura a T o a L offrono maggiore ergonomia e una presa sicura anche con guanti.

I pressori a molla sono adatti a funzioni di posizionamento o pressione leggere, anche in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in diverse combinazioni di materiali, ad esempio con molle rinforzate, sedi isolanti in tecnopolimero o sistemi di frenatura della filettatura.

Criteri tecnici per la scelta del componente

La scelta della soluzione più adatta dipende da diversi fattori tecnici:

Materiale: acciaio, acciaio inox o tecnopolimero in base alle esigenze di resistenza e protezione dalla corrosione
Capacità di carico: in funzione della forza di bloccaggio richiesta
Tipo di montaggio: filettato, con flangia o con spalla
Dimensioni: compatibilità con lo spazio di installazione e il campo di movimento
Azionamento: manopola, pomello, leva o anello per utilizzo manuale o automatizzato

Soluzioni affidabili per molte applicazioni industriali

Dalle operazioni di posizionamento in produzione alla costruzione di attrezzature o al collegamento temporaneo di componenti meccanici, le soluzioni di bloccaggio ELESA garantiscono processi sicuri e alta ripetibilità.

➡️ Scopri la gamma completa di pistoncini a molla, perni di bloccaggio e pressori a molla ELESA per migliorare efficienza e sicurezza nelle tue applicazioni.



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news