ELESA presenta il sistema TCC premiato per morsetti di collegamento per tubi
23-gen-2024
Tempo di lettura: minuti
ELESA, leader mondiale nei componenti standard per l’industria meccanica, presenta con orgoglio il sistema TCC di morsetti di collegamento per tubi, premiato con il German Design Award 2024 nella categoria “Excellent Product Design – Winner”. Questo sistema combina robustezza, affidabilità e versatilità per numerose applicazioni industriali.
I morsetti di collegamento ELESA consentono di realizzare strutture tubolari solide e modulari in modo semplice e veloce. Possono essere utilizzati per fissare piedi metallici a piani di lavoro, assemblare strutture tubolari, creare sistemi di protezione oppure realizzare arredi tecnici per officine e postazioni di lavoro.
Realizzati in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato con fibra di vetro, questi componenti sono dotati di viti e dadi in acciaio inox. Offrono quindi un’elevata resistenza alla corrosione e alle alte temperature mantenendo allo stesso tempo un peso ridotto.
La progettazione dei componenti è pensata anche per la praticità d’uso: superfici lisce facili da pulire, assenza di spigoli vivi e grande precisione dimensionale. I morsetti garantiscono inoltre un’elevata resistenza allo sfilamento e alla rotazione dei tubi, verificata tramite test di laboratorio eseguiti con le coppie di serraggio raccomandate.
Il sistema offre diverse configurazioni di morsetti di collegamento, tra cui:
morsetti a due vie
morsetti con piastra di base
morsetti a T
morsetti lineari
giunti articolati
Per applicazioni che richiedono regolazioni frequenti, i morsetti possono essere equipaggiati con leve di serraggio che permettono un rapido adattamento senza l’utilizzo di utensili.
I componenti del sistema TCC sono disponibili nei colori nero opaco o grigio, perfettamente abbinabili alle strutture in alluminio. Sono disponibili in due diametri (Ø 18 mm e Ø 30 mm). Per altri diametri sono disponibili boccole di riduzione come accessori.
Per le applicazioni nell’industria alimentare, ELESA propone inoltre morsetti di collegamento in tecnopolimero blu segnale RAL 5005 certificati FDA per il contatto con alimenti. Questa soluzione facilita l’identificazione visiva e aumenta la sicurezza nei processi produttivi.
Oltre ai morsetti in tecnopolimero, ELESA offre anche soluzioni alternative in alluminio, acciaio e acciaio inox per tubi tondi e quadri.
La gamma è completata da numerosi accessori, tra cui:
supporti per monitor compatibili VESA per l’integrazione di display e pannelli di controllo
tubi in alluminio o acciaio inox
terminali per tubi, tappi ed espansori
coperture protettive
Queste soluzioni permettono di realizzare postazioni di lavoro modulari, funzionali ed esteticamente curate negli ambienti industriali moderni.
➡️ Per più informazioni consulta il nostro sfogliabile