ELESA – Linea Hygienic Design per la massima igiene
16-mag-2019
Tempo di lettura: minuti
ELESA presenta la nuova linea Hygienic Design, sviluppata per garantire i più alti standard igienici nell’industria alimentare, farmaceutica e chimica. Questa gamma comprende manopole, volantini di serraggio, maniglie tubolari e piedini regolabili, progettati secondo gli standard EHEDG e 3-A Sanitary Standards.
Grazie a una superficie impeccabile (<0,8 µm di rugosità) e al design senza giunzioni, i componenti sono particolarmente resistenti a sporco, batteri e sostanze chimiche.
Caratteristiche principali della serie Hygienic Design
Resistente alla corrosione – Ideale per ambienti esigenti
Acciaio inox e guarnizioni conformi FDA – Guarnizioni blu in poliuretano prevengono contaminazioni
Resistente al calore e ai prodotti chimici – Perfetto per processi di pulizia industriali
Igiene ed efficienza
Cicli di pulizia ridotti e più brevi – fino al 25 % di tempo di produzione risparmiato
Minor consumo di acqua ed energia – produzione più sostenibile
Riduzione dei costi operativi – maggiore efficienza economica
Con ELESA Hygienic Design migliorate la sicurezza del prodotto, l’igiene e l’efficienza dei vostri processi produttivi.