• Product Highlights

ELESA ELEROLL® Elementi a rulli ed elementi a sfere modulari

3-mar-2022

Tempo di lettura: minuti

Modularità, montaggio semplice, funzionamento silenzioso ed assenza di manutenzione sono tra i principali vantaggi del sistema ELEROLL® di ELESA. Gli elementi a rulli e gli elementi a sfere offrono numerose possibilità di impiego in diversi settori industriali.

Flessibilità grazie al design modulare

I profili in alluminio garantiscono elevata stabilità anche con carichi pesanti e appoggi puntuali. La struttura modulare consente di sostituire facilmente i singoli componenti e di adattarli alle esigenze specifiche.

Campi di applicazione

Gli elementi ELEROLL® trovano impiego in:

Flusso materiali in magazzino

Linee di confezionamento

Alimentazione e scarico pezzi in produzione

Materiali ottimizzati per ogni esigenza

Gli elementi a rulli sono disponibili in termoplastico (poliammide PA) per carichi elevati o in poliuretano per proteggere materiali delicati come vetro o legno.

Per applicazioni leggere e compatte sono disponibili versioni con diametro ridotto (ø 14,5 mm invece di 25 mm), che riducono vibrazioni e rumorosità.

Massima libertà di movimento con elementi a sfere

Gli elementi a sfere in tecnopolimero (POM) consentono movimenti fluidi in tutte le direzioni e garantiscono funzionamento silenzioso e senza lubrificazione.

Accessori per la massima funzionalità

Il sistema è completato da testate, sponde di contenimento, freni e squadrette, che aumentano sicurezza e funzionalità.

 

➡️ Scopri ora il sistema ELEROLL® ELESA!



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news