San - Antimicrobial
ELESA a INNOTEQ 2025 – Fiera svizzera dell’industria manifatturiera
11-mar-2025
Tempo di lettura: minuti
ELESA a INNOTEQ 2025 – Innovazioni per l’industria manifatturiera
Elesa Switzerland SA presenterà le proprie soluzioni a INNOTEQ 2025, la principale fiera svizzera dedicata all’industria manifatturiera, che si terrà presso il centro fieristico BERNEXPO di Berna.
Al centro della presentazione ci saranno i SUPER-tecnopolimeri ELESA, utilizzati come valida alternativa al metallo. I componenti standard di questa gamma sono realizzati con polimeri tecnici avanzati rinforzati con fibre di vetro o aramidiche. Questi materiali compositi offrono un’eccellente combinazione di elevata resistenza meccanica, stabilità termica, resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, oltre a un peso ridotto. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione ideale per sostituire componenti metallici in numerose applicazioni industriali.
Un’altra novità importante riguarda la nuova gamma di componenti per il vuoto. L’assortimento comprende diverse tipologie di ventose – rotonde, piane, ovali e a soffietto – oltre a supporti per ventose e a un’ampia scelta di accessori per sistemi di automazione. I sistemi a vuoto ELESA permettono di afferrare, mantenere e movimentare in modo sicuro prodotti e imballaggi di forme e dimensioni diverse.
Queste soluzioni trovano applicazione in numerosi settori industriali, tra cui la costruzione di macchine, la robotica, la tecnologia di imballaggio e i sistemi automatizzati di movimentazione. Grazie alla loro progettazione tecnica garantiscono affidabilità e precisione anche negli ambienti industriali più esigenti.
La gamma industriale di ventose è disponibile in diverse mescole di materiale, tra cui gomma resistente all’olio, silicone e gomma naturale o para-naturale. Le ventose coprono un’ampia gamma di geometrie e dimensioni diverse, dalle mini-ventose da 4 a 8 mm fino ai modelli con diametro di 125 mm, risultando adatte a superfici con caratteristiche molto diverse, da quelle ruvide a quelle oleose.
➡️ Scopri di più: Portale espositori