Elementi con limitatore di coppia ELESA – precisione
13-set-2018
Tempo di lettura: minuti
ELESA offre un’ampia gamma di elementi con limitatore di coppia ergonomici, ideali per numerose applicazioni industriali. Che si tratti di serraggio o bloccaggio, le soluzioni brevettate garantiscono una limitazione affidabile della coppia e proteggono efficacemente dai sovraccarichi.
Una soluzione ergonomica per ogni applicazione
MZD – Manopole con limitatore di coppia regolabile
Indicate per serraggi a basse coppie (0,2 Nm – 1 Nm). Ideali per lavori di precisione.
VTD – Volantino con limitatore di coppia
Progettati per bloccaggi ad alte coppie (2 Nm – 6 Nm). Robusti e durevoli.
CTD – Dadi a farfalla con limitatore di coppia
Per coppie medie (2 Nm e 3 Nm), disponibili in nero o arancione.
GN 3663 – Volantini con limitatore di coppia
Volantini in alluminio con cappucci in termoplastica per alte coppie (0,7 Nm – 5,5 Nm).
Meccanica innovativa per la massima sicurezza
Il meccanismo integrato attiva uno scatto di sicurezza al raggiungimento della coppia impostata, garantendo una limitazione precisa. Il sistema a molla evita il sovraccarico del collegamento.
➡️ Scopri di più sul funzionamento sul canale YouTube ELESA.