• Product Highlights

Componenti per l’industria alimentare con materiali conformi FDA

3-mar-2025

Tempo di lettura: minuti

Componenti sicuri per industria alimentare e farmaceutica

Nei settori della ristorazione, dell’industria alimentare e farmaceutica è fondamentale utilizzare componenti sicuri e igienici. ELESA offre una gamma di componenti standard progettati per soddisfare i requisiti di questi ambienti sensibili.

Oltre ai componenti in acciaio inox con superfici lucide e facili da pulire, sono disponibili due tipi di tecnopolimeri ad alte prestazioni, approvati per il contatto con alimenti secondo le normative FDA e EU 10/2011.

Rilevabilità visiva – Blu segnale RAL 5005

Questi componenti sono realizzati in termoplastico blu segnale (RAL 5005) con inserti in acciaio inox AISI 304.

Il colore blu è raro negli ambienti alimentari e quindi facilmente individuabile a occhio nudo, riducendo il rischio di contaminazione da frammenti plastici in conformità con FDA CFR.21 e EU 10/2011.

Applicazioni tipiche:

macchine e impianti per la lavorazione alimentare
attrezzature per produzione farmaceutica

Gamma prodotti:

maniglie, leve, manopole, cerniere, pistoncini a molla, piedini di livellamento, morsetti di collegamento e molto altro – 24 famiglie di prodotto, 438 articoli.

Rilevabilità metallica – Verde blu RAL 5001

Questi componenti in tecnopolimero verde blu (RAL 5001) contengono un additivo che consente la rilevazione tramite metal detector a partire da particelle di circa 5 mm.

Anche il colore particolare facilita l’identificazione visiva nell’ambiente di produzione. I componenti rispettano inoltre le normative FDA CFR.21 e EU 10/2011.

Applicazioni tipiche:

impianti di lavorazione alimentare dotati di sistemi di metal detection
industria farmaceutica con elevati requisiti di sicurezza

Gamma prodotti:

manopole a stella, leve di serraggio, manopole di regolazione, maniglie a ponte, cerniere – 6 famiglie di prodotto, 14 articoli.

Processi più sicuri grazie alla conformità normativa

L’impiego di tecnopolimeri rilevabili visivamente o da metal detector contribuisce ad aumentare la sicurezza del processo produttivo e facilita l’individuazione rapida di eventuali corpi estranei.

 

➡️ ELESA – il partner per componenti conformi agli standard FDA ed europei per l’industria alimentare.



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

Richiedi informazioni
Tutte le news