• Product Highlights

Cerniere ELESA in SUPER-tecnopolimero per la massima stabilità

10-mar-2021

Tempo di lettura: minuti

ELESA amplia la propria gamma di cerniere industriali con i nuovi modelli realizzati in poliammide rinforzata con fibra di vetro, disponibili nelle versioni CFM-TR e CFM-TR-G. Queste cerniere rappresentano una soluzione ancora più performante per applicazioni industriali impegnative.

Le cerniere CFM-TR sono ideali per carter e pannelli. Il numero di fori di fissaggio garantisce la massima stabilità strutturale. Le versioni CFM-TR-G sono caratterizzate da un unico foro passante lato pannello, facilitando l’installazione e riducendo il rischio di danneggiamento del vetro, risultando particolarmente adatte al montaggio su vetro o pannelli.

Il SUPER-tecnopolimero impiegato, spesso utilizzato come alternativa al metallo nelle applicazioni industriali, offre numerosi vantaggi quali leggerezza e resistenza alla corrosione. L’elevato contenuto di fibra di vetro combinato con il polimero base e l’impiego di fibre aramidiche garantiscono proprietà meccaniche e termiche nettamente superiori rispetto ai polimeri tradizionali.

Vantaggi dei componenti in SUPER-tecnopolimero:

Elevate prestazioni meccaniche

Resistenza alla corrosione

Leggeri e amagnetici

Basso coefficiente di attrito

Esenti da manutenzione

Isolamento termico

Materiale colorato in massa

 

➡️ Schede tecniche, disegni e tabelle dimensionali sono disponibili su elesa.com.



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news