San - Antimicrobial
Cerniere CFM-PC con passaggio cavi integrato
8-gen-2026
Tempo di lettura: minuti
Le cerniere CFM-PC di ELESA combinano funzione meccanica e collegamento elettrico in un unico componente. Consentono la trasmissione sicura della corrente elettrica tra una struttura fissa e un portello o sportello mobile.
Questa soluzione elimina cavi esterni visibili e ponti di collegamento, migliorando sicurezza, compattezza ed estetica delle applicazioni industriali.
Il passaggio cavi integrato protegge efficacemente i cavi da usura, schiacciamenti o aggrovigliamenti durante i movimenti ripetuti del portello. Le cerniere sono particolarmente adatte per applicazioni con aperture e chiusure frequenti.
Struttura compatta e installazione semplice
Grazie alle diverse configurazioni di montaggio e uscita cavo, le cerniere possono essere integrate facilmente in numerose applicazioni.

Il cavo integrato a 8 poli consente il collegamento di diversi dispositivi elettrici come:
lampade
serrature elettriche
sensori
maniglie con interruttore
dispositivi di comando
La gamma comprende versioni:
con foro passante per viti svasate
con boccole filettate in ottone nichelato
con uscita cavo assiale superiore o inferiore
con uscita cavo posteriore
Caratteristiche tecniche
Le cerniere sono realizzate in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro (poliammide PA), autoestinguente secondo UL 94 V-0.
L’asse in tecnopolimero rinforzato garantisce eccellenti proprietà tribologiche e assicura un funzionamento durevole e con minima manutenzione.
Ulteriori vantaggi:
design compatto
protezione sicura dei cavi
facile installazione
assenza di cavi esterni visibili
elevata resistenza all’usura
ideale per automazione e macchine industriali
L’angolo massimo di rotazione è di 245° (-65° fino a +180°).

Ideali per applicazioni industriali
Le cerniere CFM-PC sono ideali per:
macchine industriali
automazione
quadri elettrici
sistemi di test e laboratorio
porte di sicurezza
unità di comando industriali
Le cerniere possono inoltre essere abbinate ad altri componenti ELESA come maniglie elettriche o cerniere supplementari.
➡️ Scopri il video e il funzionamento