Bolle di livello e bolle di livello monodirezionali ELESA per livellamento preciso
12-gen-2022
Tempo di lettura: minuti
ELESA offre un’ampia gamma di bolle di livello e bolle di livello monodirezionali per operazioni di livellamento preciso. Sia per allineamenti bidirezionali che unidirezionali, garantiscono la massima accuratezza.
Bolle di livello ad alta precisione
Le bolle di livello consentono il controllo dell’allineamento orizzontale di macchine, attrezzature e strumenti di misura. Sono disponibili in diverse versioni:
BEL-PM, BEL-BH, BEL-PH: corpo in alluminio (naturale o nero) con superficie di riferimento liscia o perno filettato.
BOL-PH: corpo in PMMA ideale per piattaforme elevatrici grazie alla bassa tensione superficiale del liquido.
BEL-MF & BOL-MF: con flangia di montaggio e ampia lente per elevata visibilità.
Bolle di livello monodirezionali per regolazioni precise
ELESA propone inoltre bolle di livello monodirezionali per allineamenti unidirezionali precisi:
BEL-MS: con rivestimento in resina epossidica nero o grigio.
BOL-MB: robusto corpo in policarbonato con montaggio fisso o regolabile.
L’elevata resistenza agli urti e la precisione costruttiva rendono le bolle di livello ELESA ideali per macchine industriali, metrologia e applicazioni tecniche.
➡️ Scopri ora la gamma ELESA!